Menu Ricerca

Rondelle a sella - Nylon

Disponibile

Le rondelle a sella sono progettate per essere utilizzate durante l'assemblaggio di strutture tubolari. Questo tipo di rondella può adattarsi a tubi rotondi fissandoli nella posizione richiesta e limitando al contempo movimenti e vibrazioni eccessivi. Viene utilizzata nell'assemblaggio di arredi e nel settore dell'edilizia per supportare l'assemblaggio delle tubature durante l'installazione e l'applicazione e non danneggia le superfici verniciate.

  • Materiale: nylon
  • Colori: nero, naturale


Codice Serie: SR1943

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza Diametro interno Diametro esterno Dimensione tubo compatibile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Altezza totale Acquista
1,0438 € - 1,8412 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0438 € - 1,8412 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2436 € - 0,4447 € 15100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,279 € - 0,507 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3484 € - 0,5651 € 7892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4857 € - 0,7917 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0438 € - 1,8412 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1252 € - 0,1614 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1393 € - 0,1798 € 51420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2081 € - 0,3809 € 33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,1096 € - 0,1529 € 17004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1252 € - 0,1614 € 39235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2081 € - 0,3809 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4857 € - 0,7917 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0438 € - 1,8412 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2081 € - 0,3809 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2436 € - 0,4447 € 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2436 € - 0,4447 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,1096 € - 0,1529 € 1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,0438 € - 1,8412 € 7950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
  • di 2
Rondella a sella 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069622

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,0438 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.6 mm
Rondella a sella 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069677

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,0438 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    10.4 mm
Rondella a sella 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069356

Fascia di prezzo
0,4447 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
15100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069431

Fascia di prezzo
0,507 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    8.3 mm
Rondella a sella 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069479

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
7892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    8.3 mm
Rondella a sella 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069523

Fascia di prezzo
0,7917 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    10.4 mm
Rondella a sella 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069646

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,0438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    16.5 mm
Rondella a sella 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069219

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    4.2 mm
Rondella a sella 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069257

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1393 €

Livelli di giacenza
51420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069301

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Nero

10069196

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
17004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Nero

10069233

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1252 €

Livelli di giacenza
39235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069288

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069530

Fascia di prezzo
0,7917 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    10.4 mm
Rondella a sella 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069653

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,0438 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    16.5 mm
Rondella a sella 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069271

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069325

Fascia di prezzo
0,4447 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Nero

10069332

Fascia di prezzo
0,4447 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Naturale

10069189

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069684

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,0438 €

Livelli di giacenza
7950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    10.4 mm