102055000001
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,7963 € |
250 - 999 | 1,2629 € |
1000 + | 1,0183 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Washer Shape | Curved Round |
Washer Type | Saddle Washer |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Inside Diameter | 6.6 mm |
Inside Diameter | 0.26 in |
Compatible Thread Sizes (All) | M6 |
Hole Depth | 5.0 mm |
Hole Depth | 0.197 in |
Compatible Tube Diameter Range | 50.0 - 60.0 mm |
Compatible Tube Diameter Range | 1.969 - 2.362 in |
Overall Height | 13.0 mm |
Overall Height | 0.512 in |
Height | 13.0 mm |
Height | 0.512 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare