Menu Ricerca

Rondelle a sella - Nylon

Disponibile

Le rondelle a sella sono progettate per essere utilizzate durante l'assemblaggio di strutture tubolari. Questo tipo di rondella può adattarsi a tubi rotondi fissandoli nella posizione richiesta e limitando al contempo movimenti e vibrazioni eccessivi. Viene utilizzata nell'assemblaggio di arredi e nel settore dell'edilizia per supportare l'assemblaggio delle tubature durante l'installazione e l'applicazione e non danneggia le superfici verniciate.

  • Materiale: nylon
  • Colori: nero, naturale


Codice Serie: SR1943

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza Diametro interno Diametro esterno Dimensione tubo compatibile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Altezza totale Acquista
0,1359 € - 0,1754 € 54920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,1359 € - 0,1754 € 80556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2031 € - 0,3717 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € 8192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,2514 € - 0,4601 € 1217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 1939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2031 € - 0,3717 € 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 18605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2376 € - 0,4338 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
1,0183 € - 1,7963 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1069 € - 0,1492 € 17004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,3399 € - 0,5513 € 3924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € 642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,2031 € - 0,3717 € 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € 965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
  • di 2
Rondella a sella 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069257

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
54920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.0 mm
Rondella a sella 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069240

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
80556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.0 mm
Rondella a sella 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069271

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069479

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
8192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    8.3 mm
Rondella a sella 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Nero

10069370

Fascia di prezzo
0,4601 € - 0,2514 €

Livelli di giacenza
1217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069219

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
1939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    4.2 mm
Rondella a sella 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069301

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069226

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
18605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069356

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069431

Fascia di prezzo
0,4946 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    8.3 mm
Rondella a sella 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069202

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    4.2 mm
Rondella a sella 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069677

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    10.4 mm
Rondella a sella 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069622

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.6 mm
Rondella a sella 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Nero

10069196

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
17004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069462

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
3924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069486

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    8.3 mm
Rondella a sella 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069288

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069639

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.6 mm
Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Nero

10069332

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069653

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    16.5 mm