096131000001
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,2031 € |
1000 + | 0,1575 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 7.0 - 7.2 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.276 - 0.283 in |
Compatible Panel Thickness Range | 12.8 - 20.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.504 - 0.807 in |
Anchor Length | 12.4 mm |
Anchor Length | 0.488 in |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 1.7 mm |
Head Height | 0.067 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare