10067031
096131008701
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,2081 € |
| 1000 + | 0,1614 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 7.0 - 7.2 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.276 - 0.283 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.504 - 0.807 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 12.8 - 20.5 mm |
| Lunghezza attacco | 0.488 in |
| Lunghezza attacco | 12.4 mm |
| Diametro testa | 0.394 in |
| Diametro testa | 10.0 mm |
| Altezza testa | 1.7 mm |
| Altezza testa | 0.067 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare