Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Bottoni di fissaggio

Disponibile

I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.

La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.

Codice Serie: SR2319

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1841 € - 0,2407 € 46151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0531 € - 0,0656 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,104 € - 0,1284 € Richiedi il lead time qui
4 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0807 € - 0,0997 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0652 € - 0,0805 € 7986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,104 € - 0,1284 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,1037 € - 0,1281 € Richiedi il lead time qui
4 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1043 € - 0,1288 € 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,104 € - 0,1284 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1405 € - 0,1735 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
0,2087 € - 0,2576 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,1014 € - 0,1252 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,0829 € - 0,1023 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
0,2087 € - 0,2576 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0531 € - 0,0656 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,1387 € - 0,1712 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,2081 € - 0,2569 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,1537 € - 0,1897 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
0,1399 € - 0,1727 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
0,2084 € - 0,2573 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • di 3
A spinta Naturale 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088760

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
46151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366257

Fascia di prezzo
0,0656 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366264

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 mm
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366301

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0807 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 mm
  • Lunghezza attacco
    8 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366271

Fascia di prezzo
0,0805 € - 0,0652 €

Livelli di giacenza
7986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza attacco
    8 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366318

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366288

Fascia di prezzo
0,1281 € - 0,1037 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    9.9 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366325

Fascia di prezzo
0,1288 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Lunghezza attacco
    9.5 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366332

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    10.3 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366387

Fascia di prezzo
0,1735 € - 0,1405 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Lunghezza attacco
    11.5 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366424

Fascia di prezzo
0,2576 € - 0,2087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 4.7 mm 4.7 mm (PT)

10366455

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.7 mm
  • Lunghezza attacco
    13.9 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366370

Fascia di prezzo
0,1023 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366417

Fascia di prezzo
0,2576 € - 0,2087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 mm
  • Lunghezza attacco
    10.3 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366240

Fascia di prezzo
0,0656 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Lunghezza attacco
    8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366394

Fascia di prezzo
0,1712 € - 0,1387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    12.3 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366431

Fascia di prezzo
0,2569 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Lunghezza attacco
    11.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366363

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1537 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 mm
  • Lunghezza attacco
    9.9 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 4.7 mm 4.7 mm (PT)

10366400

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.7 mm
  • Lunghezza attacco
    13.9 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366448

Fascia di prezzo
0,2573 € - 0,2084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    12.3 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm