Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10366264
27SNC1560032
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1284 € |
| 5000 - 19999 | 0,1156 € |
| 20000 + | 0,104 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro compatibile | 0.157 in |
|---|---|
| Diametro foro compatibile | 4 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 mm |
| Lunghezza attacco | 0.281 in |
| Lunghezza attacco | 7.1 mm |
| Diametro testa | 8 mm |
| Diametro testa | 0.313 in |
| Altezza testa | 0.060 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Acetale |
| Tipo di rivetto | A spinta |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Codice doganale | 3926909790 |