Menu Ricerca

A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon nero 6/6. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo Essentra :

10366271

Codice articolo precedente:

27SNC1560062

7986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0805 €
5000 - 19999 0,0724 €
20000 + 0,0652 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

80,50 €

1000 x 0,0805 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.6 mm
Lunghezza attacco 8 mm
Diametro testa 8 mm
Altezza testa 1.5 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acetale
Tipo di rivetto A spinta
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci