Menu Ricerca

A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon nero 6/6. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo Essentra :

10366394

Codice articolo precedente:

27SNC2190125

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1712 €
5000 - 19999 0,1541 €
20000 + 0,1387 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

171,20 €

1000 x 0,1712 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 5.6 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.2 mm
Lunghezza attacco 12.3 mm
Diametro testa 8.7 mm
Altezza testa 1.5 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acetale
Tipo di rivetto A spinta
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci