Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
306 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo foro Colore Materiale Diametro testa Spessore massimo pannello Lunghezza attacco Acquista
0,0542 € - 0,0669 € 16924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
9.5 mm
9.3 mm
12.7 mm
0,0633 € - 0,0781 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon
11.1 mm
9.3 mm
16.3 mm
0,0693 € - 0,0856 € 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon
9.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0696 € - 0,0859 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon
9.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Nero
Nylon
15.7 mm
257.2 mm
38.3 mm
0,0696 € - 0,0859 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon
12.1 mm
15.9 mm
15.9 mm
0,2499 € - 0,3085 € 1564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Nero
Nylon
25.4 mm
14.4 mm
20.8 mm
0,0633 € - 0,0781 € 36984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon
11.1 mm
13 mm
17.3 mm
0,0797 € - 0,0984 € 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
12.5 mm
12.2 mm
20 mm
0,1006 € - 0,1242 € 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon
11.3 mm
3.8 mm
7.6 mm
0,0641 € - 0,0791 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Nero
Nylon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,0693 € - 0,0856 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Naturale
Nylon
12.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0631 € - 0,0779 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Naturale
Nylon
11.4 mm
9.5 mm
0,1055 € - 0,1303 € 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
11 mm
5.5 mm
10.8 mm
0,1121 € - 0,1385 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
Nero
Nylon
12.4 mm
25.4 mm
31 mm
0,0475 € - 0,0586 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon
12.1 mm
3.5 mm
9.5 mm
0,0853 € - 0,1054 € 11895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
17.8 mm
13.6 mm
19.8 mm
0,0385 € - 0,0475 € 21210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
11 mm
8.4 mm
14.2 mm
0,0633 € - 0,0781 € 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon
12.5 mm
13 mm
17.3 mm
0,1454 € - 0,1795 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
Nero
Nylon
15.9 mm
12.7 mm
22.6 mm
  • di 16
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365861

Fascia di prezzo
0,0669 € - 0,0542 €

Livelli di giacenza
16924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    9.3 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365908

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.3 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Spessore minimo pannello
    3.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    9.3 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366097

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    12.7 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366103

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    15.9 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10366059


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    38.3 mm
  • Diametro testa
    15.7 mm
  • Altezza testa
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    257.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366158

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    12.1 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    15.9 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10366066

Fascia di prezzo
0,3085 € - 0,2499 €

Livelli di giacenza
1564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.8 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    14.4 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365915

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
36984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.3 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    13 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10366011

Fascia di prezzo
0,0984 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20 mm
  • Diametro testa
    12.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    12.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365847

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,1006 €

Livelli di giacenza
9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.6 mm
  • Diametro testa
    11.3 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.8 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365946

Fascia di prezzo
0,0791 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.7 mm
  • Diametro testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    14.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366141

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    12.1 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    12.7 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366189

Fascia di prezzo
0,0779 € - 0,0631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.4 mm
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    9.5 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365960

Fascia di prezzo
0,1303 € - 0,1055 €

Livelli di giacenza
993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.8 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    5.5 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10366035

Fascia di prezzo
0,1385 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    31 mm
  • Diametro testa
    12.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Spessore minimo pannello
    1 mm
  • Spessore massimo pannello
    25.4 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366134

Fascia di prezzo
0,0586 € - 0,0475 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.5 mm
  • Diametro testa
    12.1 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    19.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.5 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365991

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
11895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    3.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    13.6 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365885

Fascia di prezzo
0,0475 € - 0,0385 €

Livelli di giacenza
21210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.2 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    8.4 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365922

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.3 mm
  • Diametro testa
    12.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    13 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10366028

Fascia di prezzo
0,1795 € - 0,1454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.6 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    12.7 mm