10366141
27SC2520P050
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0856 € |
| 5000 - 19999 | 0,077 € |
| 20000 + | 0,0693 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 12.7 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.500 in |
| Diametro testa | 0.475 in |
| Diametro testa | 12.1 mm |
| Altezza testa | 3.5 mm |
| Altezza testa | 0.137 in |
| Spessore massimo pannello | 0.5 in |
| Spessore massimo pannello | 12.7 mm |
| Diametro massimo foro | 5.2 mm |
| Diametro massimo foro | 0.205 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare