Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
303 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Tipo Acquista
0,0676 € - 0,0835 € 2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
11.4 mm
12.7 mm
Type 2
0,0741 € - 0,0915 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Nero
Nylon 6/6
12.8 mm
3 - 10.2 mm
2
0,0617 € - 0,0762 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon 6/6
11.1 mm
3.2 - 9.3 mm
2
0,1418 € - 0,1751 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
Nero
Nylon 6/6
15.9 mm
2.1 - 12.7 mm
2
0,0679 € - 0,0839 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.1 mm
15.9 mm
Type 2
Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Nero
Nylon 6/6
15.7 mm
2.1 - 257.2 mm
2
0,1158 € - 0,143 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 12.7 mm
0,2438 € - 0,301 € 4986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 25.4 mm
Type 2
0,107 € - 0,1295 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Nero
Nylon 6/6
11.2 mm
1.6 - 10.0 mm
Type 2
0,0325 € - 0,0402 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 9.5 mm
0,0622 € - 0,0768 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 15.9 mm
0,0797 € - 0,0984 € 10698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 22.2 mm
0,1231 € - 0,1519 € 241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 44.5 mm
0,1086 € - 0,134 € 1841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 12.7 mm
0,0324 € - 0,04 € 1643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,0721 € - 0,089 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 9.5 mm
0,0322 € - 0,0398 € 7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
0,0625 € - 0,0772 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 19.1 mm
0,0324 € - 0,04 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,0327 € - 0,0404 € 27347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 9.5 mm
  • di 16
Rivetto a pressione 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10366196

Fascia di prezzo
0,0835 € - 0,0676 €

Livelli di giacenza
2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    11.4 mm
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.7 mm
Rivetto a pressione 6.4 mm 0.120 in 0.400 in Nylon 6/6 Nero

10365984

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16 mm
  • Diametro testa
    12.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3 - 10.2 mm
Rivetto a pressione 4.7 mm 3.2 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Nero

10365908

Fascia di prezzo
0,0762 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.3 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 - 4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 9.3 mm
Rivetto a pressione 7.1 mm 2.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Nero

10366028

Fascia di prezzo
0,1751 € - 0,1418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.6 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 12.7 mm
Rivetto a pressione 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10366158

Fascia di prezzo
0,0839 € - 0,0679 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    12.1 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    15.9 mm
Rivetto a pressione 7.9 mm 2.1 mm 257.2 mm Nylon 6/6 Nero

10366059


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    38.3 mm
  • Diametro testa
    15.7 mm
  • Altezza testa
    2.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.9 - 7.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 257.2 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Nero

10224885

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 12.7 mm
Rivetto a pressione 9.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Nero

10224892

Fascia di prezzo
0,301 € - 0,2438 €

Livelli di giacenza
4986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    30.4 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 25.4 mm
Rivetto a pressione 4.0 mm 1.6 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10223963

Fascia di prezzo
0,1295 € - 0,107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.2 mm
  • Diametro testa
    11.2 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 10.0 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Nero

10224472

Fascia di prezzo
0,0402 € - 0,0325 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.6 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 9.5 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Nero

10224519

Fascia di prezzo
0,0768 € - 0,0622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.4 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 15.9 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Nero

10224595

Fascia di prezzo
0,0984 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
10698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    25.5 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 22.2 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Nero

10224632

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1231 €

Livelli di giacenza
241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    47.8 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 44.5 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Nero

10224670

Fascia di prezzo
0,134 € - 0,1086 €

Livelli di giacenza
1841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.3 mm
  • Diametro testa
    20 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 12.7 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Nero

10224489

Fascia di prezzo
0,04 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
1643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.8 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 6.4 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Nero

10224557

Fascia di prezzo
0,089 € - 0,0721 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.9 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 9.5 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Nero

10224458

Fascia di prezzo
0,0398 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Nero

10224526

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,0625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    21.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 19.1 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Nero

10224465

Fascia di prezzo
0,04 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.2 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 6.4 mm
Rivetto a pressione 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Nero

10224496

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0327 €

Livelli di giacenza
27347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 9.5 mm