I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0683 € - 0,0843 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0778 € - 0,096 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 - 0.48 in
1.6 - 12.2 mm
|
2
|
||
| 0,0617 € - 0,0762 € | 36984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
2
|
||
| 0,0934 € - 0,1153 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1006 € - 0,1242 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.031 - 0.232 in
0.8 - 5.9 mm
|
2
|
||
| 0,0722 € - 0,0891 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
PP
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.126 - 0.449 in
3.2 - 11.4 mm
|
2
|
||
| 0,1006 € - 0,1242 € | 19999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
2
|
||
| 0,0679 € - 0,0839 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1094 € - 0,1351 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.169 - 0.772 in
4.3 - 19.6 mm
|
2
|
||
| 0,0683 € - 0,0843 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0376 € - 0,0464 € | 5210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.435 in
11 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
| 0,0676 € - 0,0835 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0615 € - 0,076 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0617 € - 0,0762 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
2
|
||
| 0,0529 € - 0,0653 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.366 in
0.6 - 9.3 mm
|
2
|
||
| 0,0758 € - 0,0937 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
2
|
||
| 0,1013 € - 0,1251 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,0772 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
| 0,0981 € - 0,1211 € | 10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
2
|
||
| 0,0676 € - 0,0835 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare