I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Colore | Materiale | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Lunghezza attacco | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1784 € - 0,3257 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,1292 € - 0,1555 € | 11275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,4178 € - 0,677 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,4277 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,16 € | 7525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6 mm
|
Trasparente
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 0,5296 € - 0,5296 € | 3888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7 mm
|
Trasparente
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,211 € | 21903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3 mm
|
Trasparente
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3342 € - 0,3342 € | 169349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3158 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2138 € | 31009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
0.281 in
7.14 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,1997 € | 99847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.250 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,2081 € | 4354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1094 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,2719 € - 0,2846 € | 755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.250 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | 85977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10265918 | 0,2025 € - 0,2138 € | 32978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
| 0,2053 € - 0,2166 € | 57232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 10265901 | 0,3399 € - 0,3399 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare