10102749
460439
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,2777 € |
| 10000 + | 0,2653 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.437 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 11.1 mm |
| Diametro testa | 17.8 mm |
| Diametro testa | 0.701 in |
| Altezza testa | 0.098 in |
| Altezza testa | 2.5 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.4 - 6.4 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.252 - 0.250 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 2.7 - 7.6 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.106 - 0.299 in |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
| Tipo | 2 |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare