I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Colore | Materiale | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Lunghezza attacco | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,245 € - 0,3979 € | 192267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.551 in
14 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2818 € | 12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.130 in
3.3 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,3512 € | 11354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2818 € | 6838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.130 in
3.3 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,3512 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,2266 € | 14018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.130 in
3.3 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0555 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.192 in
4.9 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | 6124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.260 in
6.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.609 in
15.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.388 in
9.9 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1088 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.250 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0859 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,1031 € - 0,1273 € | Richiedi il lead time qui |
0.160 in
4.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.359 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.426 in
10.8 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0586 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,3611 € | 20933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,4334 € - 0,7053 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,2705 € | 11456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,5112 € | 2939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,07 € - 0,0864 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare