10265987
468821
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,2081 € |
| 10000 + | 0,1997 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.803 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 20.4 mm |
| Diametro testa | 0.701 in |
| Diametro testa | 17.8 mm |
| Altezza testa | 0.098 in |
| Altezza testa | 2.5 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.236 - 0.248 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.0 - 6.3 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 2.5 - 12.0 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.098 - 0.472 in |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
| Tipo | 2 |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare