Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
306 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo foro Colore Materiale Diametro testa Spessore massimo pannello Lunghezza attacco Acquista
0,2804 € - 0,4546 € Richiedi il lead time qui
4 mm
Nero
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
0,6005 € - 0,9475 € 589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
0,6146 € - 0,9673 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7 mm
Naturale
Nylon
31.8 mm
23.4 mm
30.2 mm
0,211 € - 0,3866 € Richiedi il lead time qui
4 mm
Nero
Nylon
9.1 mm
6.0 mm
11 mm
0,3441 € - 0,558 € 24863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
19 mm
8.0 mm
12.2 mm
0,3484 € - 0,5651 € 3617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6 mm
Naturale
Nylon
12.7 mm
10.3 mm
15.9 mm
0,2577 € - 0,4192 € Richiedi il lead time qui
4 mm
Naturale
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
0,5778 € - 0,9092 € 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
Nylon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
0,2818 € - 0,4574 € 7766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5 mm
Naturale
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
0,2181 € - 0,3979 € Richiedi il lead time qui
6 mm
Nero
Nylon
13 mm
10.0 mm
18 mm
0,2846 € - 0,4617 € 6395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
0,6458 € - 1,0183 € 606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7 mm
Nero
Nylon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
0,1318 € - 0,1586 € 65679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,1318 € - 0,1586 € 4380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
12 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,1318 € - 0,1586 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
Nero
Nylon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,1318 € - 0,1586 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
Nero
Nylon
12 mm
14.2 mm
19 mm
0,1784 € - 0,3257 € Richiedi il lead time qui
3 mm
Nero
Nylon
6 mm
6.3 mm
7.8 mm
0,2294 € - 0,4192 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
11 mm
10.0 mm
16.3 mm
0,3739 € - 0,6076 € Richiedi il lead time qui
6 mm
Nero
Nylon
19 mm
8.1 mm
12.7 mm
0,2846 € - 0,4617 € 10102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
  • di 16
Rivetto a pressione Nylon Nero

10217627

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,2804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.5 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    8.0 mm
  • Diametro minimo foro
    4.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10217665

Fascia di prezzo
0,9475 € - 0,6005 €

Livelli di giacenza
589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.8 mm
  • Diametro testa
    11.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    15.2 mm
  • Diametro minimo foro
    4.8 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10217924

Fascia di prezzo
0,9673 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    30.2 mm
  • Diametro testa
    31.8 mm
  • Spessore minimo pannello
    13.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    23.4 mm
  • Diametro minimo foro
    7.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10217986

Fascia di prezzo
0,3866 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11 mm
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.0 mm
  • Diametro minimo foro
    4.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10218044

Fascia di prezzo
0,558 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
24863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.2 mm
  • Diametro testa
    19 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    8.0 mm
  • Diametro minimo foro
    4.8 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10218112

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
3617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Spessore minimo pannello
    3.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    10.3 mm
  • Diametro minimo foro
    6.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10217610

Fascia di prezzo
0,4192 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.5 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    8.0 mm
  • Diametro minimo foro
    4.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10217658

Fascia di prezzo
0,9092 € - 0,5778 €

Livelli di giacenza
1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.8 mm
  • Diametro testa
    11.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    15.2 mm
  • Diametro minimo foro
    4.8 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10217696

Fascia di prezzo
0,4574 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
7766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.0 mm
  • Diametro minimo foro
    5.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10217771

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18 mm
  • Diametro testa
    13 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    10.0 mm
  • Diametro minimo foro
    6.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10217832

Fascia di prezzo
0,4617 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
6395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    38.1 mm
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    26.5 mm
  • Diametro minimo foro
    6.4 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10217894

Fascia di prezzo
1,0183 € - 0,6458 €

Livelli di giacenza
606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    33.3 mm
  • Diametro testa
    15.2 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    22.0 mm
  • Diametro minimo foro
    7.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10164440

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
65679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    7.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10164488

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
4380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.6 mm
  • Diametro testa
    12 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.3 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10164525

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    7.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10164563

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19 mm
  • Diametro testa
    12 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    6.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    14.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10217566

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.8 mm
  • Diametro testa
    6 mm
  • Spessore minimo pannello
    3.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.3 mm
  • Diametro minimo foro
    3.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10217689

Fascia di prezzo
0,4192 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.3 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    10.0 mm
  • Diametro minimo foro
    4.8 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10217764

Fascia di prezzo
0,6076 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    19 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    8.1 mm
  • Diametro minimo foro
    6.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10217825

Fascia di prezzo
0,4617 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
10102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    38.1 mm
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    26.5 mm
  • Diametro minimo foro
    6.4 mm