10164563
RBF-7.1-19-12
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1586 € |
| 5000 - 9999 | 0,1472 € |
| 10000 - 19999 | 0,1396 € |
| 20000 + | 0,1318 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.748 in |
| Diametro testa | 12 mm |
| Diametro testa | 0.472 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Spessore minimo pannello | 6.9 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.272 in |
| Spessore massimo pannello | 14.2 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.559 in |
| Diametro massimo foro | 7.1 mm |
| Diametro massimo foro | 0.28 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | Nylon |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare