10217771
167007069902
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3882 € |
| 500 - 999 | 0,2763 € |
| 1000 + | 0,2128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.709 in |
| Diametro testa | 0.512 in |
| Diametro testa | 13 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.0 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.236 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.098 - 0.394 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 2.5 - 10.0 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
| Tipo | Type 2 |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare