Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1289 € - 0,1591 € 1639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € 82748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.6 mm
6.2 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1227 € - 0,1444 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1099 € - 0,1294 € 64350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,2407 € - 0,2733 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2195 € - 0,2506 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1155 € - 0,1365 € 510048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1529 € - 0,1529 € 1011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
2.5 mm
12.1 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1501 € - 0,1501 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/66
2.2 mm
8.9 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € 2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
2.1 mm
9.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2464 € - 0,2818 € 3220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € 56487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1586 € - 0,1586 € 3301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1614 € - 0,1614 € 4030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
3.0 mm
11.2 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1141 € - 0,1141 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/66
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2577 € - 0,296 € 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1614 € - 0,1614 € 473948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
3.0 mm
12.0 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2322 € - 0,2662 € 105657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,177 € - 0,2025 € 91000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • di 8
N/A Nero 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10366462

Fascia di prezzo
0,1591 € - 0,1289 €

Livelli di giacenza
1639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Lunghezza pin
    1.6 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.9 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
Rivetto a scatto;Nylon 6/66;6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

10174159

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
82748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Diametro testa
    6.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.5 - 7.5 mm
N/A Bianco 4.4 mm 5.0 mm (PT)

10172575

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.4 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 1.0 mm 3.0 mm (PT)

10172605

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
64350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.2 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Marrone chiaro 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10173534

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.2 - 2.1 mm
N/A Marrone chiaro 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173480

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 2.0 mm
N/A Nero 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10173879

Fascia di prezzo
0,1365 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
510048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.1 - 2.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.3 - 2.0 mm
N/A Nero 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174135

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.5 - 5.5 mm
N/A Nero 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10174234

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
1011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.5 mm
  • Diametro testa
    12.1 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.5 - 7.5 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174227

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    8.9 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 6.5 mm
N/A Nero 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174210

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.5 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.5 - 5.5 mm
N/A Marrone chiaro 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173572

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2464 €

Livelli di giacenza
3220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 4.5 mm
N/A Nero 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10174074

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
56487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 3.6 mm
N/A Nero 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10174203

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
3301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 4.5 mm
N/A Nero 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10174241

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
4030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Lunghezza pin
    12.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    11.2 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10430682

Fascia di prezzo
0,1141 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Marrone chiaro 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173596

Fascia di prezzo
0,296 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 6.5 mm
Rivetto a espansione 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Nero

10174180

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
473948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 2.5 mm
N/A Marrone chiaro 7.5 mm 4.0 mm (PT)

10173503

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
105657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.5 - 4.0 mm
N/A Nero 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10174128

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
91000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 4.5 mm