Menu Ricerca

Rivetto a espansione 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Nero

I rivetti a scatto sono una soluzione di serraggio rapida e semplice che può essere installata senza l'utilizzo di utensili! Rapidi ed economici, sono dotati di piedini appositamente progettati che si espandono bloccando saldamente i componenti in loco in modo permanente. Si montano con una semplice pressione e garantiscono una finitura ordinata e liscia. Ideali per applicazioni di chiusura di pannelli o rack per server. Garantiscono una connessione solida grazie al fissaggio sul lato cieco.
Codice articolo Essentra :

10174180

Codice articolo precedente:

SRVO-5045B

473948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1614 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

161,40 €

1000 x 0,1614 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 4.5 mm
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 3.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.1 - 5.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 2.5 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci