Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10173534
SRHR-3535
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2733 € |
| 5000 - 9999 | 0,2506 € |
| 10000 + | 0,2407 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 3.5 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.138 in |
| Diametro testa | 0.252 in |
| Diametro testa | 6.4 mm |
| Altezza testa | 0.063 in |
| Altezza testa | 1.6 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.142 - 0.146 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 3.6 - 3.7 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.047 - 0.083 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 1.2 - 2.1 mm |
| Colore | Marrone chiaro |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 4/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |