Menu Ricerca

N/A Nero 4.0 mm 5.0 mm (PT)

Rivetto a scatto realizzato in nylon nero 66/6 e prodotto con classificazione UL94 V0. Rapido ed economico, può essere installato senza utensili. Il rivetto stampato in due pezzi viene fornito assemblato e pronto all'uso. I piedini appositamente progettati si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
Codice articolo Essentra :

10366462

Codice articolo precedente:

27SR0030

2639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1552 €
5000 - 19999 0,1397 €
20000 + 0,1257 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

155,20 €

1000 x 0,1552 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 7.1 mm
Lunghezza pin 1.6 mm
Diametro della testa del perno 8.9 mm
Altezza testa perno 1.6 mm
Diametro testa 7.0 mm
Altezza testa 1.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.0 - 4.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 4.0 - 5.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polisolfone
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Forma testa rivetto Rotondo
Stile inserimento rivetto A pressione
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci