Menu Ricerca

Rallentatori a rotazione

Disponibile

I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.

Codice Serie: SR6271

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di ingranaggio Colore Materiale Distanza tra fori di fissaggio Coppia Altezza vite di pressione Acquista
26,7015 € - 30,7068 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Riduttore cilindrico
Naturale
PC
90.0 N
2,1952 € - 5,77 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Riduttore cilindrico
Naturale
POM
10.0 N
2,0997 € - 2,7906 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
1.20 N
2,0997 € - 2,7906 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.45 N
8,2147 € - 16,2693 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
3.0 N
8,2147 € - 16,2693 € 383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero; grigio
POM
11.0 N
8,2147 € - 16,2693 € 922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
5.5 N
3,2909 € - 12,3053 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
3,2105 € - 3,2105 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
4,7871 € - 7,3932 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.45 N
4,7871 € - 7,3932 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.45 N
4,7871 € - 7,3932 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
2.2 N
6,2743 € - 8,3704 € 1617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
3.0 N
6,2743 € - 8,3704 € 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
11.0 N
2,2523 € - 3,6202 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
8,2147 € - 16,2693 € 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
4.0 N
8,2147 € - 16,2693 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
15.0 N
3,2908 € - 3,2908 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
3,2105 € - 3,2105 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
4,7871 € - 7,3932 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.3 N
  • di 8
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 90.0 N 17.0 mm PC

10403754

Fascia di prezzo
30,7068 € - 26,7015 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    33.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; zinco; gomma NBR; silicone
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di ingranaggio
    Riduttore cilindrico
  • Coppia
    90.0 N
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 10.0 N POM

10403501

Fascia di prezzo
5,77 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    13.0 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; policarbonato; gomma NBR
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di ingranaggio
    Riduttore cilindrico
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 1.20 N PA

10645550

Fascia di prezzo
2,7906 € - 2,0997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.45 N 15.0 mm PA

10642474

Fascia di prezzo
2,7906 € - 2,0997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.1 mm
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    19.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore - Con riduttore 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Fascia di prezzo
16,2693 € - 8,2147 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    22.0 mm
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore - Con riduttore 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Fascia di prezzo
16,2693 € - 8,2147 €

Livelli di giacenza
383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    22.0 mm
  • Altezza totale
    19.7 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 15% a vetro; acciaio; poliossimetilene; POMS
Rallentatore - Con riduttore 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Fascia di prezzo
16,2693 € - 8,2147 €

Livelli di giacenza
922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 15.0 mm

10317259

Fascia di prezzo
12,3053 € - 3,2909 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
  • Codice doganale
    3926909790
Rallentatore - Con riduttore 15.0 mm

10429112

Fascia di prezzo
3,2105 € - 3,2105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
  • Codice doganale
    3926909790
Rallentatore - Con riduttore 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Fascia di prezzo
7,3932 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Fascia di prezzo
7,3932 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Fascia di prezzo
7,3932 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Fascia di prezzo
8,3704 € - 6,2743 €

Livelli di giacenza
1617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
Rallentatore - Con riduttore 11.0 N 22.0 mm POM

10328644

Fascia di prezzo
8,3704 € - 6,2743 €

Livelli di giacenza
910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
Rallentatore - Con riduttore 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Fascia di prezzo
3,6202 € - 2,2523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    7.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Fascia di prezzo
16,2693 € - 8,2147 €

Livelli di giacenza
297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Fascia di prezzo
16,2693 € - 8,2147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 15.0 mm

10317242

Fascia di prezzo
3,2908 € - 3,2908 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 15.0 mm

10429129

Fascia di prezzo
3,2105 € - 3,2105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
  • Codice doganale
    3926909790
Rallentatore - Con riduttore 0.3 N 8.8 mm POM

10328514

Fascia di prezzo
7,3932 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm