Menu Ricerca

Rallentatore - Con riduttore 11.0 N 22.0 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 11.0
Codice articolo Essentra :

10328644

Codice articolo precedente:

078142069999

910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 8,3704 €
50 - 249 7,5348 €
250 + 6,2743 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

83,70 €

10 x 8,3704 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento 18.6 mm
Temperatura di esercizio massima 90 °C
Altezza totale 19.0 mm
Lunghezza totale 40.0 mm
Diametro esterno ruota 16.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
Colore Nero
Tipo di ingranaggio Ruota dentata standard
Coppia 11.0 N
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci