I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Materiale | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1252 € - 0,3212 € | 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,0951 € - 0,2043 € | 1214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,1784 € - 0,4223 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,4603 € - 1,0915 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,4829 € - 1,148 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,5339 € - 1,3294 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,1291 € - 0,2647 € | 1421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,073 € - 0,2343 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1841 € - 0,4104 € | 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,0531 € - 0,1273 € | 11640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1361 € - 0,3212 € | 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1414 € - 0,3301 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,0466 € - 2,4686 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,1361 € - 0,1915 € | 34893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1458 € - 0,2046 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,2506 € - 0,3688 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1022 € - 0,2647 € | 8380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,4022 € - 0,8417 € | 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,1742 € - 0,204 € | 14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1572 € - 0,1829 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm