Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,074 € - 111,4555 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 166,3521 € - 349,3395 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 120,6015 € - 253,2631 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 47,16 € - 99,0361 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 19,1928 € - 40,305 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 189,4969 € - 397,9435 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 111,5646 € - 270,3253 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 0,4615 € - 1,3754 € | 1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2809 € - 2,3881 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,653 € - 7,4574 € | 535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 3,4682 € - 8,2409 € | 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 0,239 € - 1,1287 € | 25450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,4232 € - 4,0043 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 7,6688 € - 19,1804 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,8594 € - 2,5245 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,5154 € - 1,9383 € | 28200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 3,8689 € - 9,6917 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,7226 € - 2,0341 € | 502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 2,9017 € - 6,6449 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 6,0798 € - 12,4194 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare