Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni a pressione per flange sono destinate a proteggere l'intera superficie delle flange dalla contaminazione, durante lo stoccaggio e il trasporto. Dispongono di alette flessibili che garantiscono un'aderenza perfetta al foro. Conforme alle specifiche ANSI B16.5 Classe 150, per flange da DIN2627 a 2638 e BS5504.Le protezioni per flange a superficie liscia hanno un semplice design a pressione.Alette flessibili che garantiscono una perfetta aderenza nel foro.Non richiede elementi di fissaggio. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1365
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Diametro Nominale | H | d1 | d2 | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7574 € - 1,6831 € | 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
| 3,2887 € - 5,1157 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
13.228 in
336.0 mm
|
||
| 1,2437 € - 2,7639 € | 4002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
||
| 1,0967 € - 2,4372 € | 732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 2,1924 € - 3,4105 € | 660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,6605 € - 1,4678 € | 1792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,5052 € - 1,1228 € | 1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
| 4,7613 € - 5,2903 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
10.354 in
263.0 mm
|
9.331 in
237.0 mm
|
15.866 in
403.0 mm
|
||
| 0,8081 € - 1,7958 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 1,3908 € - 2,1635 € | 4235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
||
| 0,616 € - 1,369 € | 4891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,5604 € - 1,2455 € | 6878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 10306598 | 0,8515 € - 1,8924 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
| 1,6966 € - 2,6391 € | 1029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
9.685 in
246.0 mm
|
||
| 5,9517 € - 13,226 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.181 in
284.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm