Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,9092 € - 1,0098 € Richiedi il lead time qui
PG 13.5
Nero
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,3568 € - 1,5154 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
Nero
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
4,1781 € - 4,603 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
Nero
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
12,2271 € - 12,2271 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG36
Grigio
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,8308 € - 0,9481 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG9
Grigio
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
10263358 0,7435 € - 0,8271 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
Nero
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,9092 € - 1,0098 € 5687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Grigio
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,3568 € - 1,5154 € 5826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
Grigio
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,7289 € - 0,8109 € Richiedi il lead time qui
PG 9
Grigio
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
10263563 0,9092 € - 1,0098 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Grigio
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,9092 € - 1,0098 € 30730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Nero
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,3568 € - 1,5154 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
Nero
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,9291 € - 1,0324 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 16
Nero
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
2,9176 € - 3,2433 € 3368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 29
Nero
18.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,7289 € - 0,8109 € 3954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
Grigio
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
3,30 € - 3,6824 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 36
Nero
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,632 € - 0,7221 € 7378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,8636 € - 0,9608 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
Nero
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,6276 € - 0,697 € 27926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
Nero
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
10152096 0,9181 € - 1,0511 € 12530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
  • di 12
Pressacavo PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Nero

10263402

Fascia di prezzo
1,0098 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Nero

10263440

Fascia di prezzo
1,5154 € - 1,3568 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Nero

10263495

Fascia di prezzo
4,603 € - 4,1781 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grigio

10152270

Fascia di prezzo
12,2271 € - 12,2271 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    61.0 mm
Pressacavo PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Grigio

10152355

Fascia di prezzo
0,9481 € - 0,8308 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Nero

10263358

Fascia di prezzo
0,8271 € - 0,7435 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grigio

10263570

Fascia di prezzo
1,0098 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
5687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grigio

10263617

Fascia di prezzo
1,5154 € - 1,3568 €

Livelli di giacenza
5826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Grigio

10263525

Fascia di prezzo
0,8109 € - 0,7289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grigio

10263563

Fascia di prezzo
1,0098 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Nero

10263396

Fascia di prezzo
1,0098 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
30730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Nero

10263433

Fascia di prezzo
1,5154 € - 1,3568 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Nero

10263419

Fascia di prezzo
1,0324 € - 0,9291 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Nero

10263457

Fascia di prezzo
3,2433 € - 2,9176 €

Livelli di giacenza
3368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10263532

Fascia di prezzo
0,8109 € - 0,7289 €

Livelli di giacenza
3954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Nero

10263471

Fascia di prezzo
3,6824 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grigio

10152058

Fascia di prezzo
0,7221 € - 0,632 €

Livelli di giacenza
7378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Nero

10263389

Fascia di prezzo
0,9608 € - 0,8636 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Nero

10263341

Fascia di prezzo
0,697 € - 0,6276 €

Livelli di giacenza
27926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grigio

10152096

Fascia di prezzo
1,0511 € - 0,9181 €

Livelli di giacenza
12530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    8.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm