Menu Ricerca

Pressacavo PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Nero

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a standard length PG thread. Rated to UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10263471

Codice articolo precedente:

467170

51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,6824 €
100 - 199 3,4841 €
200 + 3,30 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

36,82 €

10 x 3,6824 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 22.0 - 32.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 14.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG 36
Materiale Nylon 6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci