Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
4,1781 € - 4,6597 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
Nero
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
31.0 mm
0,7567 € - 0,8386 € 5713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
Grigio
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,9531 € - 1,0594 € 6222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Grigio
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,3544 € - 0,3544 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
Nero
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
0,8993 € - 0,9999 € 10106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Grigio
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
3,1835 € - 3,5357 € Richiedi il lead time qui
PG 36
Nero
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
26.0 mm
0,654 € - 0,7262 € 3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
Grigio
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,5165 € - 0,572 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nero
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,9531 € - 1,0594 € 4586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Nero
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,9057 € - 0,9057 € 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 29
Nero
13.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
1,4304 € - 1,5862 € 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
Nero
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,835 € - 0,835 € 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 29
Grigio
13.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,7619 € - 0,8469 € 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Bianco
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,5915 € - 0,6581 € 7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,6054 € - 0,6706 € 2243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nero
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
1,2661 € - 1,4049 € 13476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,0167 € - 3,3566 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Grigio
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
2,8468 € - 3,1725 € 1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Nero
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
4,2489 € - 4,7305 € 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Nero
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
0,5915 € - 0,6581 € Richiedi il lead time qui
M16
Grigio
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
  • di 12
Pressacavo PG 42 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6/6 Nero

10380895

Fascia di prezzo
4,6597 € - 4,1781 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 31.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Grigio

10263846

Fascia di prezzo
0,8386 € - 0,7567 €

Livelli di giacenza
5713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grigio

10263884

Fascia di prezzo
1,0594 € - 0,9531 €

Livelli di giacenza
6222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Nero

10380888

Fascia di prezzo
0,3544 € - 0,3544 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grigio

10380901

Fascia di prezzo
0,9999 € - 0,8993 €

Livelli di giacenza
10106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Nero

10639825

Fascia di prezzo
3,5357 € - 3,1835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grigio

10263822

Fascia di prezzo
0,7262 € - 0,654 €

Livelli di giacenza
3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Nero

10263969

Fascia di prezzo
0,572 € - 0,5165 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Nero

10263747

Fascia di prezzo
1,0594 € - 0,9531 €

Livelli di giacenza
4586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Nero

10263785

Fascia di prezzo
0,9057 € - 0,9057 €

Livelli di giacenza
201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Nero

10263761

Fascia di prezzo
1,5862 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grigio

10263921

Fascia di prezzo
0,835 € - 0,835 €

Livelli di giacenza
675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Bianco

10264065

Fascia di prezzo
0,8469 € - 0,7619 €

Livelli di giacenza
164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 4.0. mm 8.0 mm Nylon 6 Grigio

10264256

Fascia di prezzo
0,6581 € - 0,5915 €

Livelli di giacenza
7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Nero

10264409

Fascia di prezzo
0,6706 € - 0,6054 €

Livelli di giacenza
2243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grigio

10264294

Fascia di prezzo
1,4049 € - 1,2661 €

Livelli di giacenza
13476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grigio

10264638

Fascia di prezzo
3,3566 € - 3,0167 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Nero

10264188

Fascia di prezzo
3,1725 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Nero

10264225

Fascia di prezzo
4,7305 € - 4,2489 €

Livelli di giacenza
760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    29.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10264263

Fascia di prezzo
0,6581 € - 0,5915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790