I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3285 € - 1,4729 € | 6341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,2489 € - 4,7305 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Grigio
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,2661 € - 1,4049 € | 12476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8468 € - 3,1725 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8469 € | 13585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7315 € - 0,7315 € | 934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2931 € - 1,4304 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0253 € - 2,2661 € | 1027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8469 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8469 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2931 € - 1,4304 € | 1392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8469 € | 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,7446 € - 5,2828 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Grigio
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,0394 € - 1,0394 € | 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8455 € | 15255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1174 € - 2,8326 € | 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,436 € - 4,688 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5635 € - 4,3905 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,5721 € - 3,4558 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5462 € - 0,7436 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare