I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5915 € - 0,6581 € | 14106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7265 € - 0,8073 € | 39124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10263976 | 0,5915 € - 0,6581 € | 21966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,7619 € - 0,8469 € | 5950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Blu
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9531 € - 1,0594 € | 3977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8993 € - 0,9999 € | 11306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7619 € - 0,8469 € | 16717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2661 € - 1,4049 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8468 € - 3,1725 € | 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 4,2489 € - 4,7305 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Grigio
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7265 € - 0,8073 € | 35300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,9686 € - 2,1952 € | 4038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8908 € - 1,8908 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 0,6706 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8455 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0253 € - 2,2661 € | 3316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5408 € - 3,9373 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6151 € - 0,6845 € | 5450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5915 € - 0,6581 € | 81100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5915 € - 0,6581 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare