Menu Ricerca

Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grigio

Questo pressacavo è ideale per l'uso su armadi elettrici per evitare gli strappi e proteggere il cavo dal movimento durante l'applicazione. Realizzato in grigio con grado di protezione IP68 (se utilizzato con la nostra linea di controdadi e rondelle di tenuta, da ordinare separatamente) è destinato all'uso con una filettatura metrica. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10264294

Codice articolo precedente:

467286

11476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,4049 €
500 - 999 1,3327 €
1000 + 1,2661 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

70,25 €

50 x 1,4049 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 13.0 - 18.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 10.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M25
Materiale Nylon 6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci