I pomelli affusolati hanno una presa superiore sferica e un asse lungo; sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni. Queste manopole a leva garantiscono presa, posizionamento, blocco e movimento eccellenti.
Codice Serie: SR1533 ,SR6538
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8707 € - 1,3549 € | 1422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M6;M8
|
Autofilettante
|
||
| 1,3402 € - 2,0794 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M10;M12
|
Autofilettante
|
||
| 3,994 € - 4,7588 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Prigioniero filettato
|
||
| 2,2355 € - 4,6946 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Through Hole
|
||
| 1,9717 € - 4,1406 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
||
| 2,0257 € - 3,0319 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.630 in
41.4 mm
|
M10;M12
|
Autofilettante
|
||
| 0,8317 € - 1,2919 € | 929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M10;M12
|
Autofilettante
|
||
| 3,0734 € - 4,079 € | 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Threaded Hole
|
||
| 4,5959 € - 5,3536 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Foro cieco filettato
|
||
| 5,4682 € - 6,3873 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
||
| 1,9403 € - 2,7335 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Foro cieco filettato
|
||
| 2,4077 € - 3,3991 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Foro cieco filettato
|
||
| 2,1383 € - 4,4905 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
||
| 0,49 € - 2,4478 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Through Hole
|
||
| 3,2908 € - 6,9108 € | Richiedi il lead time qui |
|
M16
|
Through Hole
|
||
| 0,9021 € - 2,2901 € | 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
||
| 4,1498 € - 5,5236 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Foro cieco filettato
|
||
| 1,8467 € - 3,8782 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
|
||
| 0,6594 € - 3,807 € | 3605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
|
||
| 2,5029 € - 5,6159 € | 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Foro cieco filettato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare