Menu Ricerca

Manopola conica 1.380 in M10;M12 PP Nero

Le manopole rastremate in polipropilene sono ideali per operazioni di movimento, controllo e serraggio e sono dotate di presa ergonomica
Codice articolo Essentra :

10558461

Codice articolo precedente:

KN6X-8X-S3-----

929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 499 1,2603 €
500 - 1999 0,9004 €
2000 + 0,8114 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,26 €

1 x 1,2603 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro manopola 35.1 mm
Altezza manopola 50.8 mm
Larghezza albero dal centro all'estremità 18.3 mm
Dimensioni filetto interno M10;M12
Materiale inserto Autofilettante
Tipo inserto Autofilettante
Colore manopola Black
Materiale manopola PP
Tipo di montaggio Self Tapping
Dimensioni filettatura M10;M12
Colore Nero
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci