KN4X-5X-S3-----
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 499 | 1,3219 € |
500 - 1999 | 0,941 € |
2000 + | 0,8494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro base | 23.4 mm |
---|---|
Diametro base | 0.921 in |
Diametro manopola | 35.1 mm |
Diametro manopola | 1.382 in |
Altezza manopola | 50.8 mm |
Altezza manopola | 2 in |
Lunghezza albero | 16.0 mm |
Lunghezza albero | 0.63 in |
Larghezza albero dal centro all'estremità | 16.0 mm |
Larghezza albero dal centro all'estremità | 0.63 in |
Dimensioni filetto interno | M6;M8 |
Materiale inserto | Autofilettante |
Tipo inserto | Autofilettante |
Colore manopola | Black |
Materiale manopola | PP |
Tipo di montaggio | Self Tapping |
Dimensioni filettatura | M6;M8 |
Colore | Nero |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare