Menu Ricerca

Manopola conica 1.630 in M10;M12 TPE Nero

Le manopole rastremate in polipropilene sono ideali per operazioni di movimento, controllo e serraggio e sono dotate di presa soft touch ergonomica
Codice articolo Essentra :

10558492

Codice articolo precedente:

KN6X-8X-S5--S--

193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 124 3,0319 €
125 - 499 2,1733 €
500 + 2,0257 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,03 €

1 x 3,0319 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro manopola 41.4 mm
Altezza manopola 61.5 mm
Larghezza albero dal centro all'estremità 19.1 mm
Dimensioni filetto interno M10;M12
Materiale inserto Autofilettante
Tipo inserto Autofilettante
Colore manopola Black
Materiale manopola TPE
Tipo di montaggio Autofilettante
Dimensioni filettatura M10;M12
Colore Nero
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci