Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza fissa

Disponibile

I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.

Codice Serie: SR6482

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Forza massima Lunghezza tubo Acquista
23,1548 € - 30,882 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
23,6109 € - 31,4589 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
40,2191 € - 44,6864 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
41,252 € - 45,8267 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
43,9217 € - 96,6586 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
49,8781 € - 109,815 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 N
24,6972 € - 24,6972 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
53,7417 € - 118,2667 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
61,8311 € - 61,8311 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
500.0 N
195.0 mm
47,9597 € - 105,5892 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
49,8781 € - 109,815 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
49,8781 € - 109,815 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
10305355 53,7417 € - 118,2667 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 N
49,8781 € - 109,815 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
63,9642 € - 126,7183 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
63,9642 € - 126,7183 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
47,9597 € - 53,299 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
47,9597 € - 105,5892 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
49,8781 € - 109,815 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
46,5108 € - 102,4057 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
  • di 5
Pistone a gas 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acciaio

10304853

Fascia di prezzo
30,882 € - 23,1548 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Lunghezza tubo
    90.0 mm
  • Forza massima
    50.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acciaio

10304891

Fascia di prezzo
31,4589 € - 23,6109 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    130.0 mm
  • Forza massima
    150.0 N
Pistone a gas 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acciaio

10304938

Fascia di prezzo
44,6864 € - 40,2191 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Lunghezza tubo
    180.0 mm
  • Forza massima
    50.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acciaio

10304976

Fascia di prezzo
45,8267 € - 41,252 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    230.0 mm
  • Forza massima
    100.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acciaio

10305010

Fascia di prezzo
96,6586 € - 43,9217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    145.0 mm
  • Forza massima
    100.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acciaio

10305317

Fascia di prezzo
109,815 € - 49,8781 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Forza massima
    500.0 N
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Nitrurato
Pistone a gas 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acciaio

10305348

Fascia di prezzo
24,6972 € - 24,6972 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    145.0 mm
  • Forza massima
    200.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acciaio

10305386

Fascia di prezzo
118,2667 € - 53,7417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    145.0 mm
  • Forza massima
    1000.0 N
Pistone a gas 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Acciaio

10305423

Fascia di prezzo
61,8311 € - 61,8311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Lunghezza tubo
    195.0 mm
  • Forza massima
    500.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acciaio

10305232

Fascia di prezzo
105,5892 € - 47,9597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    550.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acciaio

10305287

Fascia di prezzo
109,815 € - 49,8781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    350.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acciaio

10305324

Fascia di prezzo
109,815 € - 49,8781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    550.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acciaio

10305355

Fascia di prezzo
118,2667 € - 53,7417 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Forza massima
    400.0 N
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Nitrurato
Pistone a gas 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acciaio

10305300

Fascia di prezzo
109,815 € - 49,8781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    450.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Acciaio

10305461

Fascia di prezzo
126,7183 € - 63,9642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    300.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Acciaio

10305508

Fascia di prezzo
126,7183 € - 63,9642 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    1100.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acciaio

10305188

Fascia di prezzo
53,299 € - 47,9597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    150.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acciaio

10305225

Fascia di prezzo
105,5892 € - 47,9597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    450.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Acciaio

10305270

Fascia di prezzo
109,815 € - 49,8781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    300.0 N
Pistone a gas 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acciaio

10305140

Fascia di prezzo
102,4057 € - 46,5108 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Lunghezza tubo
    195.0 mm
  • Forza massima
    500.0 N