10305300
551917
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 109,815 € |
| 10 - 49 | 55,432 € |
| 50 + | 49,8781 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro asta | 0.315 in |
|---|---|
| Diametro asta | 8.0 mm |
| Diametro tubo | 0.709 in |
| Diametro tubo | 18.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 9.843 in |
| Lunghezza della corsa | 250.0 mm |
| Lunghezza tubo | 11.614 in |
| Lunghezza tubo | 295.0 mm |
| Forza massima | 450.0 N |
| Forza massima | 450.0 N |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Finitura | Nitrurato |
| Materiale asta | Acciaio |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio |
| Lunghezza filettatura | 0.394 in |
| Lunghezza filettatura | 10.0 mm |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare