551874
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 31,4589 € |
50 - 99 | 28,3331 € |
100 + | 23,6109 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rod Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Rod Diameter | 0.236 in |
Tube Diameter | 15.0 mm |
Tube Diameter | 0.591 in |
Stroke Length | 100.0 mm |
Stroke Length | 3.937 in |
Tube Length | 130.0 mm |
Tube Length | 5.118 in |
Maximum Force | 150.0 N |
Maximum Force | 150.0 N |
Thread Size | M5 |
Finish | Nitrided |
Rod Material | Steel |
Full Material | Steel |
Threaded Length | 10.0 mm |
Threaded Length | 0.394 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare