551905
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 53,299 € |
50 + | 47,9597 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rod Diameter | 8.0 mm |
---|---|
Rod Diameter | 0.315 in |
Tube Diameter | 18.0 mm |
Tube Diameter | 0.709 in |
Stroke Length | 200.0 mm |
Stroke Length | 7.874 in |
Tube Length | 245.0 mm |
Tube Length | 9.646 in |
Maximum Force | 150.0 N |
Maximum Force | 150.0 N |
Thread Size | M6 |
Finish | Nitrided |
Rod Material | Steel |
Full Material | Steel |
Threaded Length | 10.0 mm |
Threaded Length | 0.394 in |
Commodity Code | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare