Menu Ricerca

Pistoncini a molla - A perno - Incavo esagonale

Disponibile

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.

L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
  • Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
Materiale: 303 Stainless, Thermo Pin, Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SR32200

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 s1 Materiale Carico molla d1 d2 t Acquista
21,52 € - 28,69 € Richiedi il lead time qui
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M12
6.0
2.0
10,81 € - 14,41 € Richiedi il lead time qui
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M10
4.0
1.4
35,88 € - 47,84 € Richiedi il lead time qui
40.0
7.0
Acciaio inossidabile 303
È aumentato
M20
10.0
3.0
9,55 € - 12,73 € Richiedi il lead time qui
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M8
3.5
1.4
8,45 € - 11,27 € Richiedi il lead time qui
18.0
2.3
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M5
2.4
0.8
21,52 € - 28,69 € Richiedi il lead time qui
32.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
È aumentato
M16
7.5
2.5
10,81 € - 14,41 € Richiedi il lead time qui
22.0
3.0
Acciaio inossidabile 303
È aumentato
M10
4.0
1.4
  • di 4
Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761059

Fascia di prezzo
28,69 € - 21,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M10 4.0 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761035

Fascia di prezzo
14,41 € - 10,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M20 10.0 40.0 Acciaio inossidabile 303

20760984

Fascia di prezzo
47,84 € - 35,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761028

Fascia di prezzo
12,73 € - 9,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M5 2.4 18.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761004

Fascia di prezzo
11,27 € - 8,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio inossidabile 303

20760977

Fascia di prezzo
28,69 € - 21,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pistoncino a molla M10 4.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20760953

Fascia di prezzo
14,41 € - 10,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0