20760953
20760953
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 14,7703 € |
| 20 - 49 | 13,2943 € |
| 50 - 99 | 12,5563 € |
| 100 + | 11,0803 € |
| Carico molla | È aumentato |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 4.0 |
| l1 | 22.0 |
| s1 | 3.0 |
| t | 1.4 |
| w1 | 1.5 |
| Forza della molla F1 ≈ N | 26.0 |
| Forza della molla F2 ≈ N | 70.0 |
| A/F | 3.0 |
| Peso g | 12.4 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Finitura | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare