Menu Ricerca

Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Codice articolo Essentra :

20761028

Codice articolo precedente:

20761028

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 13,0483 €
20 - 49 11,7465 €
50 - 99 11,0905 €
100 + 9,7888 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,05 €

1 x 13,0483 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normale
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Forza della molla F1 ≈ N 26.0
Forza della molla F2 ≈ N 70.0
A/F 2.5
Peso g 6.6
Materiale 303 Stainless, Thermo Pin
Finitura Stainless, Thermo Pin

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci