I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0418 € - 4,0624 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
|
||
| 1,6662 € - 1,8559 € | 4513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1372 € - 1,1372 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 0,9753 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9889 € - 0,9889 € | 16346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0309 € - 1,0309 € | 64000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1352 € - 1,1352 € | 2471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1758 € - 1,1758 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1772 € - 1,1772 € | 10025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8207 € - 0,8207 € | 6556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259658 | 2,2081 € - 2,4519 € | 2807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 0,5955 € - 0,5955 € | 16738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8332 € - 0,8332 € | 1808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8028 € - 0,8028 € | 8892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4359 € - 1,4359 € | 5948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8981 € - 0,8981 € | 5759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8981 € - 1,0498 € | 14083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7938 € - 0,7938 € | 11775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8561 € - 0,8561 € | 8228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,761 € - 1,9507 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare