Menu Ricerca

Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M12 Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno ha una base rigida in PP di 38,0 mm | 1,496 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo Essentra :

10259658

Codice articolo precedente:

466151

2857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,4519 €
500 - 999 2,33 €
1000 + 2,2081 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

122,60 €

50 x 2,4519 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Diametro base 38.0 mm
Altezza base 19.0 mm
Materiale base PP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene; acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci