Menu Ricerca

Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno ha una base rigida in PP di 30,0 mm | 11181 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a.
Codice articolo Essentra :

10259436

Codice articolo precedente:

466129

8892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 0,8028 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

160,56 €

200 x 0,8028 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 30.0 mm
Altezza base 19.0 mm
Materiale base PP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene; acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci