Menu Ricerca

Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M8 Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno ha una base rigida in PP di 38,0 mm | 1,496 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo Essentra :

10259542

Codice articolo precedente:

466140

2471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 1,1352 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

170,28 €

150 x 1,1352 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 38.0 mm
Altezza base 19.0 mm
Materiale base PP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene; acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci